Han® S

Conexões de plug-in seguras para armazenamento modular de baterias

A nova série de conectores da HARTING permite instalações seguras, à prova de erro e atende a todas as normas UL relevantes.

O uso sustentável de energias renováveis, como eólica ou solar somente pode ser atingido através de módulos de armazenamento de energia, pois estes permitem o uso com defasagem de tempo, conforme necessidade. O uso de conectores acelera a construção de módulos de armazenamento de energia usando células de íon-lítio.

Com sua linha Han® S, a HARTING oferece uma tecnologia de conexão segura para os sistemas modulares de armazenamento em baterias. As bases compactas e flexíveis acomodam contatos para correntes de até 200A e 1500 V. As bases embutidas da série podem ser giradas flexivelmente a 360 graus e o travamento de carcaças e bases, contatos macho e fêmea é intuitivo.

Instalação segura e à prova de erro

O Han® S oferece aos usuários conexões plug-in para módulos de armazenamento com máxima segurança, pois o projeto atende a todos os requisitos técnicos. O contato macho para o módulo de bateria foi projetado com proteção ao toque e está equipado com um contorno de rosca M8. O contato pode ser instalado com facilidade no módulo de bateria, usando uma chave de soquete. O contato do soquete é crimpado no cabo e então inserido e roscado para dentro da luva base, sem ferramentas.

A Harting faz uso da cor vermelho para positivo e preto para negativo, com codificação mecânica adicional, prevenindo que as interfaces sejam misturadas.

Economia de tempo no serviço e na manutenção

Há uma variante vermelha do Han® S para o terminal positivo e uma variante preta para o terminal negativo. Ambos também são codificados mecanicamente, para impedir a inserção incorreta. Estas propriedades também são vantajosas para serviço e manutenção. Se uma célula em um módulo de armazenamento de energia apresentar queda de desempenho, o respectivo sistema de gerenciamento pode ser usado para desconectar e substituí-la. Para fazer isso, basta girar as interfaces Han® S dos módulos adjacentes para o lado, em estado travado, abrindo espaço para a desconexão. Não há necessidade de interromper as funções de armazenamento de energia dos módulos não afetados.

HARTING Han® S - Secure plug-in connections for modular battery storage
Experimente o novo Han® S

Conformidade com todas as normas UL relevantes

Han® S é o primeiro conector de baterias de alta corrente que atende as normas UL e ferroviárias relevantes para sistemas estacionários de armazenamento de energia. Entre outros, ele atende os requisitos da norma UL 4128 para conectores em aplicações de sistemas de baterias eletroquímicas, UL1973 para baterias em aplicações estacionárias, para fornecimento de energia emergencial a veículos e para aplicações ferroviárias leves, além da UL 9540 para sistemas de armazenamento de energia e acessórios. Han® S também é resistente contra impactos e vibração, conforme as normas ferroviárias relevantes.

Um módulo de gerenciamento de baterias (BMS) está localizado em cada módulo de armazenamento ou quadros de armazenamento modulares. Estas unidades também precisam ser conectadas para formar um trem de controle. Aqui, o HARTING Han® S adicionou uma base embutida com um contato de pino de barramento, novamente na versão vermelha e preta. O sistema é gerenciado através deste trem e o sistema de gerenciamento de baterias transmite mensagens de status ao sistema/controle de planta de nível superior.

Pino de contato de barramento Han® S

A opinião dos clientes:

A HARTING é extremamente importante para nós, pois podemos confiar na grande experiência da empresa na área de conectores e distribuição de potência. Conseguimos altíssimo desempenho dos nossos módulos e precisamos de um parceiro competente, em quem possamos confiar para isto. Com a ajuda dos produtos da HARTING podemos garantir que a conexão entre os nossos produtos e os produtos a jusante seja sempre compatível.

Michael Schnakenberg
CEO, Commeo GmbH
Interview - Michael Schnakenberg & Dr. Guido Schmülling, Commeo GmbH (EN)

Catálogos, brochuras, folhetos

Solicitação de amostra de produto

Você gostaria de se beneficiar de conexões seguras e sem erros possíveis com a Han® S? Solicite sua amostra grátis para obter uma primeira impressão.