Tahrik teknolojisine yönelik önceden monte edilmiş kablolar
NORD Drivesystems tek bir kaynaktan eksiksiz tahrik sistemleri sağlamaktadır. NORD, dişli ünitesi, motor ve tahrik elektroniklerine ilaveten güç kaynakları ve kontrolörler için prefabrik takılabilir kablolar sağlamak üzere HARTING ile işbirliği yapmaktadır. Sonuç, tesis operatörlerinin şantiyede montaj ve devreye alma için gereken zamandan yüzde 15 ila 20 oranında tasarruf etmelerini sağlayan özgün bir sistem çözümüdür.
NORD Drivesystems tahrik teknolojisinde küresel endüstri liderlerinden biri olup dişli motorlar, elektrikli motorlar, endüstriyel dişli üniteleri, desentral tahrik kontrolörleri yönelik frekans konvertörleri ve motor yol vericileri ve kontrol kabini takımları için mekatronik çözümleri sağlamaktadır.
nORD Drivesystems Elektronik Tahrik Sistemleri İş Geliştirme Müdürü Dirk Boysen, HARTING ile işbirliklerinin doğuşunu anlatırken şunları söylüyor: "Tahriklerimizin çoğunu takılabilir bağlantı teknolojisi ile tedarik ediyoruz ve şimdi portföyümüzü uygun önceden monte edilmiş kabloları içerecek şekilde genişletiyoruz, böylece müşterilerimiz gerçek bir sistem çözümü elde ediyorlar.
Önceden monte edilmiş bağlantı ve kontrol kabloları ihtiyacı
Müşteri bu takılabilir bağlantı teknolojisine çok olumlu tepki vermiştir. Çünkü takılabilir kablolama şantiyede uzman personel gerektirmez. Bu sistem çözümü kurulum süresinin kısaltılması ve geliştirilmiş kablolama kalitesi avantajını birlikte sunmaktadır. Birçok sürücü genellikle şantiyede ilk devreye alma sırasında zaman baskısı altında kurulur. Kolaylıkla hata yapılabilir. Genellikle kablolar olumsuz koşullarda düzgün bir şekilde ayrılmak zorundadır; kablo blendajının EMC standartlarına göre uygulanması ve kabloların düzgün bir şekilde bağlanması gerekir. Tüm bu potansiyel hata kaynaklarından, önceden monte edilmiş sonlandırma teknikleri kullanılarak kaçınılabilir. Montaj, devreye alma ve sonraki servis çağrıları ile ilgili çaba ve masraflar da önemli ölçüde azalır, böylece "sistem kablosu" bileşeninin avantajları.
Olağanüstü sonuçlara ulaşmak için sadece uzmanlığın kilit alanlarına odaklanmak değil, aynı zamanda iş ortağı ağları açma konusunda adımlar atmak da önemlidir. Odaklanmak ve açılmak başarılı iş ortağı ağlarının kapısını açar. (...) İş ortağı ağlarını Entegre Endüstri içindeki insanlar için bir değer yaratmanın kilit unsuru olarak görüyorum.
Philip Harting
HARTING Teknoloji Grubu CEO'su
Standart bir kablo, NORD motor kablosunun gereklilikleri için yeterli olmayacaktı. Frekans konvertörünün etrafında plastik gövdenin blendajlanması için bir çözüm bulunması gerekiyordu. Müsade edilemez ışınan girişimi engellemek ve elektromanyetik uyumluluk (EMC) şartlarını karşılamak için konnektör gövdesinin içinde optimum 360° blendaj bağlantısı geliştirildi. "Özel çözümümüz için birkaç tedarikçiyi kalifiye ettik. HARTING'in uygulaması en iyi kaliteye sahipti ve ticari teklifleri de tam hedefe uygundu," diyor Elektronik Tahrik Teknolojisi Ürün Müdürü Mathis Kosbab, HARTING ile işbirliğini açıklarken.
NORD için bu tür çözümler, günlük kitlesel işlerimizle birlikte paralel olarak geliştirilemez. HARTING'de, sadece bunun için şirket içinde uzmanlarımız var. müşteriye özel çözümler konusunda uzmanlaşmıştır.
NORD tahrik sistemleri için onaylı motor kabloları
Bu projede NORD, kablo ve takımların teknik özelliklerini sağladı; daha sonra HCS'den uzmanlar konnektör gövdesini modifiye etti ve teklifi uyguladı. UL onaylı bir üretici firma olarak HARTING, ayrıca güvenlik sertifikalarını sağladı ve Avrupa, Amerika ve Asya piyasaları için standartlara uygunluğu gösterdi. Bunun için HCS, kendi akredite test merkezinde onay testleri yapmaktadır. Fonksiyon ve hizmet ömrü testleri müşteri spesifikasyonlarına göre yapılmaktadır (örneğin IP koruma sınıfı, akım taşıma kapasitesi, titreşim direnci ve veri ve sinyallerin kalitesi).
"HARTING, blendajlı motor kablosunu üstün kalitede sunar. Mathis Kosbab, HCS ile veri sayfaları ve çizimler üzerindeki işbirliğinin yanı sıra tekliflere ve teslimat süresi sorularına hızlı yanıt vermeleri bizi ikna eden şeydi, " diyor.
Montaj süresi yüzde 20'ye kadar kısalıyor
"Önceden monte edilmiş bağlantı ve kontrol kabloları sayesinde müşterilerimiz montaj ve devreye alma sürelerini önemli ölçüde azaltabilirler. Kablolar cihazlarımız için özel olarak tasarlandıklarından sistem güvenliği de sağlanıyor. Teknik sorumluluğu biz üstleniyoruz, " diye açıklıyor Dirk Boysen avantajları özetlerken. Geliştirilmiş bakım ve bağlantılı atıl kalma maliyetlerindeki azalmaya da dikkat çekiyor. "Tesisteki bir kablo artık hasar görürse, daha kolay değiştirilebilir ve arıza daha hızlı bir şekilde giderilebilir.
50 yılı aşkın süredir NORD DRIVESYSTEMS tahrik teknolojisi geliştirmekte, üretmekte ve satmaktadır. 4.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve bu sektörde önde gelen uluslararası tam kapsamlı tedarikçilerden biridir. Standart tahrik ünitelerine ilaveten NORD, uygulamaya özel konseptler ve enerji tasarruflu tahrikler veya patlamaya karşı korumalı sistemler gibi özel gereksinimlere yönelik çözümler de sağlamaktadır. NORD'un dünya çapında 98 ülkede kendi yerel iştirakleri ve satış ortakları bulunmaktadır.