preLink Terminal mod AWG26/27 white 1=10
Ürün No.: 20 82 000 0003
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
preLink Terminal mod AWG26/27 white 1=10
Ürün No.: 20 82 000 0003
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | preLink® |
Eleman | Sonlandırma bloku |
Teknik özellikler | 8 kutup |
Sonlandırma yöntemi | preLink® IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma |
---|---|
Paket içeriği | 10 parça |
İletken kesiti | 0,1 ... 0,12 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 27 ... AWG 26 |
Kablo dış çapı | 0,8 ... 1,1 mm |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 10 |
Titreşim direnci | 5,72 m/s² IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca |
Darbe direnci | 5 g / 30 ms, 5 şok / eksen ve yön IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca |
Renk (parça) | Beyaz |
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
Özellikler | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Onaylar | DNV GL |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 13 g |
Menşei ülkesi | Letonya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140135482 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.291,00 |
Önceki
Sonraki