preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-35°
Ürün No.: 20 82 101 0022
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-35°
Ürün No.: 20 82 101 0022
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | preLink® |
Eleman | Konnektör |
Teknik özellikler | RJ45 |
35° açılı | |
Özellikler | Tüm PoE versiyonları için uygundur |
Sonlandırma yöntemi | preLink® IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma |
---|---|
Soket tipi | Erkek |
Koruma | Ekranlı |
Kontak sayısı | 8 |
Kodlama | RJ45 |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Bağıl nem | 95 % Yoğuşmasız (çalışma) |
Eşleşme döngüsü | ≥ 750 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
Kablo Çapı | 5 ... 9 mm |
Titreşim direnci | 10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/eksen |
5,72 m/s² IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca | |
Darbe direnci | 50 g / 30 ms, 3 şok / eksen ve yön IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca |
Malzeme (parça) | Çinko döküm, nikel kaplı |
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
Onaylar | DNV GL |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 26,46 g |
Menşei ülkesi | Letonya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140224223 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Önceki
Sonraki