preLink PCB jack THR
Ürün No.: 20 82 007 1100
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
preLink PCB jack THR
Ürün No.: 20 82 007 1100
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
Seri | preLink® |
Eleman | PCB jakı |
Teknik özellikler | THR |
Sonlandırma yöntemi | preLink® IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma |
---|---|
Koruma | Ekranlı |
Kontak sayısı | 8 |
Ayrıntılar | Lütfen sonlandırma bloğunu ayrıca sipariş edin |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 50 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
Kablo Çapı | 5 ... 9,5 mm |
Titreşim direnci | 5,72 m/s² IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca |
Darbe direnci | 5 g / 30 ms, 5 şok / eksen ve yön IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Termoplastik |
---|---|
Bakır-çinko alaşımı | |
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) | Nikel kaplı |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
Özellikler | EN 45545-2 |
---|---|
Onaylar | DNV GL |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Net ağırlık | 8 g |
Menşei ülkesi | Letonya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140224179 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.291,00 |
Önceki
Sonraki