preLink M12 plug-in module 8-pole
Ürün No.: 20 82 006 1218
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
preLink M12 plug-in module 8-pole
Ürün No.: 20 82 006 1218
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
Seri | preLink® |
Yuvarlak konnektörler M12 | |
Eleman | Konnektör parçası |
Teknik özellikler | Düz |
Sonlandırma yöntemi | preLink® IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma |
---|---|
Soket tipi | Erkek |
Koruma | Ekranlı |
Kontak sayısı | 8 |
Kodlama | X kodlu |
Ayrıntılar | Lütfen sonlandırma bloğunu ayrıca sipariş edin |
Lütfen vidalı muhafazayı ayrıca sipariş edin. | |
Ayrıntılar | Yalnızca 10 Gbit'e kadar Ethernet uygulamaları için |
İletken kesiti | 0,1 ... 0,12 mm² |
---|---|
0,22 ... 0,32 mm² | |
İletken kesiti [AWG] | AWG 27 ... AWG 26 |
AWG 24 ... AWG 22 | |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
IP67 | |
Kablo Çapı | 5 ... 9,5 mm |
Titreşim direnci | 5,72 m/s² IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca |
Darbe direnci | 5 g / 30 ms, 5 şok / eksen ve yön IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca |
Malzeme (parça) | Çinko döküm, nikel kaplı |
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
Özellikler | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Onaylar | DNV GL |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 13,56 g |
Menşei ülkesi | Letonya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140135611 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27.440.223,00 |
Önceki
Sonraki