preLink M12 plug D-coded 4-pole Cat.5
Ürün No.: 20 82 005 0001
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
preLink M12 plug D-coded 4-pole Cat.5
Ürün No.: 20 82 005 0001
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | preLink® |
Yuvarlak konnektörler M12 | |
Eleman | Kable konnektörü |
Teknik özellikler | Düz |
Seyyar gövde/muhafaza tipi | Vidalı muhafaza |
Sonlandırma yöntemi | preLink® IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma |
---|---|
Soket tipi | Erkek |
Koruma | Ekranlı |
Kontak sayısı | 4 |
Kodlama | D kodlaması |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
Ayrıntılar | Lütfen sonlandırma bloğunu ayrıca sipariş edin |
Ayrıntılar | Yalnızca Hızlı Ethernet uygulamaları için |
İletken kesiti | 0,1 ... 0,12 mm² |
---|---|
0,22 ... 0,32 mm² | |
İletken kesiti [AWG] | AWG 27 ... AWG 26 |
AWG 24 ... AWG 22 | |
İletim özellikleri | Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
IP67 | |
Kablo Çapı | 5 ... 9,5 mm |
Titreşim direnci | 5,72 m/s² IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca |
Darbe direnci | 5 g / 30 ms, 5 şok / eksen ve yön IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
---|---|
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) | Nikel kaplı |
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
ECHA SCIP numarası | 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Özellikler | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Onaylar | DNV GL |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 52 g |
Menşei ülkesi | Letonya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140135581 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.116,00 |
Önceki
Sonraki