preLink M12 housing empty
Ürün No.: 20 82 000 1210
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
preLink M12 housing empty
Ürün No.: 20 82 000 1210
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
Seri | preLink® |
Yuvarlak konnektörler M12 | |
Eleman | Boş muhafaza |
Seyyar gövde/muhafaza tipi | Vidalı muhafaza |
Soket tipi | Erkek |
---|---|
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
İletken kesiti | 0,1 ... 0,12 mm² |
---|---|
0,22 ... 0,32 mm² | |
İletken kesiti [AWG] | AWG 27 ... AWG 26 |
AWG 24 ... AWG 22 | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
IP67 | |
Kablo Çapı | 5 ... 9,5 mm |
Titreşim direnci | 5,72 m/s² IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca |
Darbe direnci | 5 g / 30 ms, 5 şok / eksen ve yön IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
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
Özellikler | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Onaylar | DNV GL |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 25 g |
Menşei ülkesi | Letonya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140135499 |
ETIM | EC003556 |
eCl@ss | 27.440.224,00 |
Önceki
Sonraki