plate (USB; RJ45; SUB-D25)
Ürün No.: 39 50 000 0851
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
plate (USB; RJ45; SUB-D25)
Ürün No.: 39 50 000 0851
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seyyar gövde/muhafaza serileri | Han-Port® |
Aksesuar tipi | Kör plaka |
Aksesuarın açıklaması | Cinsiyet değiştirici RJ45, USB ve D-Sub 3 için delikli kesikler ile |
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
Net ağırlık | 45 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140154841 |
ETIM | EC002620 |
eCl@ss | 27.182.890,00 |
Önceki
Sonraki