ix Industrial 10B-1 jack SL-S
Ürün No.: 09 45 181 9009 XL
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
ix Industrial 10B-1 jack SL-S
Ürün No.: 09 45 181 9009 XL
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
Seri | HARTING ix Industrial® |
Tanımlama | Signal |
Eleman | Kable konnektörü |
Teknik özellikler | In-line jack |
Sonlandırma yöntemi | Lehim sonlandırma |
---|---|
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Kontak sayısı | 10 |
Kodlama | Tip B |
Paket içeriği | Toplu paketleme |
İletken kesiti [AWG] | AWG 28/7 ... AWG 22/7 |
---|---|
Kablo dış çapı | ≤1,55 mm |
Nominal akım | 1,5 A |
Nominal akım | 4 kontakla kullanıldığında kontak başına 3 A (1,2,6,7) |
Çalışma Gerilimi | 50 V AC |
60 V DC | |
Yalıtım direnci | >500 MΩ |
Kontak direnci | ≤ 30 mΩ |
Koruma direnci | ≤ 100 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Depolama sıcaklığı | -30 ... +60 °C |
Bağıl nem | 95 % Yoğuşmasız (çalışma) |
95 % Yoğuşmasız (depolama/taşıma) | |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 25 N |
Geri çekilme kuvveti | ≤ 25 N |
Eşleşme döngüsü | ≥ 5.000 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
Kablo Çapı | 6,3 ... 7,2 mm |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 0,5 kV |
Tutma kuvveti | ≥80 N kilitleme |
Malzeme (parça) | Poliamid (PA) |
---|---|
Renk (parça) | Siyah |
Malzeme (koruma) | Paslanmaz Çelik |
Ni ≥ 1 µm Sonlandırma tarafı (koruyucu kasa) | |
Ni ≥ 0,2 µm Sonlandırma tarafı (koruyucu kabuk) | |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Au ≥ 0,2 µm, Ni ≥ 2 µm üzerinde Eşleşme tarafı |
Au ≥ 0,03 µm, Ni ≥ 2 µm üzerinde Sonlandırma tarafı | |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Polikarbonat (PC) |
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | Gri |
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
Özellikler | IEC 61076-3-124 |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Net ağırlık | 4,9 g |
Menşei ülkesi | Japonya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140400122 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Önceki
Sonraki