Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Ticari veriler | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) | 27460201 PCB connector (board connector) |
GTIN | 5713140483484 | 5713140328495 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 | 85366990 |
Menşei ülkesi | Japonya | Japonya |
Ambalaj boyutu | 400 | 1 |
Tanımlama | ||
Tanımlama | Data | Data |
Kategori | Konnektörler | Konnektörler |
Eleman | PCB konnektörü | PCB konnektörü |
Teknik özellikler | Açılı | Açılı |
Seri | HARTING ix Industrial@ | HARTING ix Industrial@ |
Teknik özellikler | ||
Test gerilimi UDC | 0,5 kV (kontak-kontak)|2,25 kV (kontak-ekranlama) | 0,5 kV (kontak-kontak)|2,25 kV (kontak-ekranlama) |
Yalıtım direnci | 500 MΩ | 500 MΩ |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 25 N | ≤ 25 N |
Geri çekilme kuvveti | ≤ 25 N | ≤ 25 N |
Nominal akım | 1,5 A| 3 A | 1,5 A| 3 A |
Veri oranı | 10 Mbit/s| 1 Gbit/s| 100 Mbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s| 10 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s| 10 Gbit/s |
Çalışma Gerilimi | 50 V AC| 60 V DC | 60 V DC| 50 V AC |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
Eşleşme döngüsü | ≥ 5.000 | ≥ 5.000 |
Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL) | 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca | 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca |
Depolama sıcaklığı | -30 ... +60 °C | -30 ... +60 °C |
Bağıl nem | 95 % Yoğuşmasız (çalışma)|95 % Yoğuşmasız (depolama/taşıma) | 95 % Yoğuşmasız (çalışma)|95 % Yoğuşmasız (depolama/taşıma) |
Koruma direnci | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ |
Proses Hassasiyet Seviyesi (PSL) | R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca | R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Tutma kuvveti | ≥80 N kilitleme | ≥80 N kilitleme |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 | IP20 |
Kontak direnci | ≤ 30 mΩ | ≤ 30 mΩ |
Malzeme özellikleri | ||
Malzeme (parça) | Sıvı Kristal Polimer (LCP) | Sıvı Kristal Polimer (LCP) |
Renk (parça) | Gri | Gri |
Çin RoHS | e | e |
ELV durumu | uyumlu | uyumlu |
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez | İçermez |
RoHS | uyumlu | uyumlu |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez | İçermez |
California Önerme 65 madde | İçermez | İçermez |
Malzeme (koruma) | Paslanmaz Çelik|Ni ≥ 1 µm üzerinde Sn ≥ 0,2 µm Eşleşme tarafı (koruma) | Paslanmaz Çelik|Ni ≥ 1 µm üzerinde Sn ≥ 0,2 µm Eşleşme tarafı (koruma) |
REACH SVHC maddeleri | İçermez | İçermez |
Yüzey (kontaklar) | Au ≥ 0,2 µm, Ni ≥ 2 µm üzerinde Eşleşme tarafı|Au ≥ 0,03 µm, Ni ≥ 2 µm üzerinde Sonlandırma tarafı | Au ≥ 0,2 µm, Ni ≥ 2 µm üzerinde Eşleşme tarafı|Au ≥ 0,03 µm, Ni ≥ 2 µm üzerinde Sonlandırma tarafı |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı | Bakır alaşımı |
Sürüm | ||
Kodlama | Tip A | Tip A |
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
diğer kontaklar | + 2x GND | + 2x GND |
Kontak sayısı | 8 | 8 |
Paket içeriği | Makara üzerinde | Örnek |
Sonlandırma yöntemi | Lehim sonlandırma | Lehim sonlandırma |
Özellikler ve onaylar | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
PROFINET | Evet | Evet |
Özellikler | IEC 61076-3-124|EN 45545-2 | IEC 61076-3-124|EN 45545-2 |