ix Industrial 10A-1 plug SL-S
Ürün No.: 09 45 181 2560 XL
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
ix Industrial 10A-1 plug SL-S
Ürün No.: 09 45 181 2560 XL
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
Seri | HARTING ix Industrial® |
Tanımlama | Data |
Eleman | Kable konnektörü |
Teknik özellikler | Düz |
Sonlandırma yöntemi | Lehim sonlandırma |
---|---|
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Kontak sayısı | 8 |
diğer kontaklar | + 2x GND |
Kodlama | Tip A |
Paket içeriği | Toplu paketleme |
İletken kesiti [AWG] | AWG 28/7 ... AWG 22/7 |
---|---|
Kablo dış çapı | ≤1,55 mm |
Nominal akım | 1,5 A |
Nominal akım | 4 kontakla kullanıldığında kontak başına 3 A (1,2,6,7) |
Çalışma Gerilimi | 50 V AC |
60 V DC | |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Yalıtım direnci | >500 MΩ |
Kontak direnci | ≤ 30 mΩ |
Koruma direnci | ≤ 100 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Depolama sıcaklığı | -30 ... +60 °C |
Bağıl nem | 95 % Yoğuşmasız (çalışma) |
95 % Yoğuşmasız (depolama/taşıma) | |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 25 N |
Geri çekilme kuvveti | ≤ 25 N |
Eşleşme döngüsü | ≥ 5.000 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
Kablo Çapı | 5,5 ... 7,2 mm |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 0,5 kV |
Tutma kuvveti | ≥80 N kilitleme |
Malzeme (parça) | Poliamid (PA) |
---|---|
Renk (parça) | Siyah |
Malzeme (koruma) | Paslanmaz Çelik |
Ni ≥ 1 µm Sonlandırma tarafı (koruyucu kasa) | |
Ni ≥ 0,2 µm Sonlandırma tarafı (koruyucu kabuk) | |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Au ≥ 0,2 µm, Ni ≥ 2 µm üzerinde Eşleşme tarafı |
Au ≥ 0,03 µm, Ni ≥ 2 µm üzerinde Sonlandırma tarafı | |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Polikarbonat (PC) |
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | Gri |
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
Nikel |
Özellikler | IEC 61076-3-124 |
---|---|
EN 45545-2 | |
IEEE 802.3af Ethernet üzerinden güç (PoE) | |
IEEE 802.3at Ethernet üzerinden güç (PoE+) | |
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE) | |
UL / CSA | |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Net ağırlık | 4,2 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140223189 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Önceki
Sonraki