har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded
Ürün No.: 21 03 881 1805
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded
Ürün No.: 21 03 881 1805
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M12 |
Tanımlama | Slim Design |
Eleman | Kable konnektörü |
Teknik özellikler | Düz |
Sonlandırma yöntemi | Krimp sonlandırma |
---|---|
Soket tipi | Erkek |
Koruma | Ekranlı |
Kontak sayısı | 8 |
Kodlama | X kodlu |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
Ayrıntılar | Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir. |
Ayrıntılar | Yalnızca 10 Gbit'e kadar Ethernet uygulamaları için |
İletken kesiti | 0,08 ... 0,25 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 28 ... AWG 23 |
Kablo dış çapı | ≤ 1,4 mm |
Nominal akım | 0,5 A |
Çalışma Gerilimi | 48 V |
Nominal darbe gerilimi | 0,8 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Yalıtım direnci | >108 Ω |
Kontak direnci | ≤ 10 mΩ |
Sıkma torku | 0,6 Nm |
Anahtar boyutu (tırtırlı vida / tırtırlı somun) | 15 |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 / IP67 birleştirme durumu |
Kablo Çapı | 5,7 ... 8,8 mm |
Yalıtım grubu | I (600 ≤ CTI) |
Malzeme (parça) | Sıvı Kristal Polimer (LCP) |
---|---|
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
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
Naftalin | |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 |
Özellikler | IEC 61076-2-109 |
---|---|
UL / CSA | |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 37,5 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140139725 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.116,00 |
Önceki
Sonraki