har-speed M12 gender changer Push Pull
Ürün No.: 21 03 381 6816
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
har-speed M12 gender changer Push Pull
Ürün No.: 21 03 381 6816
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M12 |
Tanımlama | PushPull |
Konnektör 1 | Dişi |
8 kutup | |
X kodlu | |
Aksesuar tipi | Cins değiştirici |
Aksesuarın açıklaması | Panel geçişi |
Soket tipi | Dişi |
---|---|
Kodlama | X kodlu |
Kilitleme tipi | PushPull |
Vidalı kilitleme |
Nominal akım | 0,5 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 48 V AC |
60 V DC | |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
10 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 / IP67 birleştirme durumu |
Malzeme (parça) | Sıvı Kristal Polimer (LCP) |
---|---|
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
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
ECHA SCIP numarası | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel | |
Naftalin |
Özellikler | IEC 61076-2-109 |
---|---|
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 1 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140236691 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27.440.190,00 |
Önceki
Sonraki