har-port protection cover metal IP65/67
Ürün No.: 09 45 502 0006
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
har-port protection cover metal IP65/67
Ürün No.: 09 45 502 0006
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | har-port |
Aksesuar tipi | Koruma Kapağı |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
---|---|
IP67 | |
ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K |
Malzeme (aksesuarlar) | Metal |
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
California Önerme 65 madde | Nikel |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 28 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140060906 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Önceki
Sonraki