har-port protection cover IP65/67 black
Ürün No.: 09 45 502 0000
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
har-port protection cover IP65/67 black
Ürün No.: 09 45 502 0000
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | har-port |
Aksesuar tipi | Koruma Kapağı |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
---|---|
IP67 |
Malzeme (aksesuarlar) | Termoplastik |
---|---|
Renk (aksesuarlar) | Siyah |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Net ağırlık | 2,652 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140060845 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Önceki
Sonraki