har-port cover IP65/67
Ürün No.: 09 45 502 0004
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
har-port cover IP65/67
Ürün No.: 09 45 502 0004
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | har-port |
Aksesuar tipi | Kör tapalar |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
---|---|
IP67 |
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
Net ağırlık | 10,5 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 39269097 |
GTIN | 5713140060883 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Önceki
Sonraki