har-port USB 2.0 B-A coupler silver
Ürün No.: 09 45 452 1906
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
har-port USB 2.0 B-A coupler silver
Ürün No.: 09 45 452 1906
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
Seri | har-port |
Eleman | Servis arayüzleri |
Teknik özellikler | USB 2.0 |
Bağlantı türü | Tip B jak - tip A jak |
---|---|
Sabitleme | Kapak plakalarına vidalanabilir |
Ortam sıcaklığı | -25 ... +70 °C |
---|---|
Eşleşme döngüsü | ≥ 1.500 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Poliamid (PA) |
---|---|
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | gümüş |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
Onaylar | DNV GL |
---|
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 17,6 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140222922 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.304,00 |
Önceki
Sonraki