har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,3m cable
Ürün No.: 09 45 452 1502
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,3m cable
Ürün No.: 09 45 452 1502
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
Seri | har-port |
Eleman | Servis arayüzleri |
Teknik özellikler | RJ45 |
Kablo uzunluğu | 0,3 m |
---|---|
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Bağlantı türü | Jaktan konnektöre |
Sabitleme | Kapak plakalarına vidalanabilir |
İletim özellikleri | Cat. 6 250 MHz'e kadar Sınıf E |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Ortam sıcaklığı | -25 ... +70 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 750 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Poliamid (PA) |
---|---|
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | gümüş |
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı | V-2 |
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
Onaylar | DNV GL |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 47 g |
Menşei ülkesi | Letonya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140060081 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.304,00 |
Önceki
Sonraki