har-port PFT for HIFF inserts silver
Ürün No.: 09 45 452 0000
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
har-port PFT for HIFF inserts silver
Ürün No.: 09 45 452 0000
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | har-port |
Aksesuar tipi | Panel geçiş muhafazası |
Aksesuarın açıklaması | tüm HIFF uyumlu modüller için |
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | gümüş |
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
Özellikler | EN 45545-2 |
---|
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 4,7 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140060029 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Önceki
Sonraki