har-modular M1flat-module female str.
Ürün No.: 02 52 901 0451
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
har-modular M1flat-module female str.
Ürün No.: 02 52 901 0451
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | har-modular® |
Tanımlama | M1 modülü |
düz | |
Eleman | Dişi konnektör |
Kontak açıklaması | Düz |
Modülün genişliği | 10,16 mm |
---|---|
Bağlantı türü | Anakarttan ek karta |
Ara kat | |
Kontak sayısı | 1 |
Ayrıntılar | Lütfen kontakları ayrıca sipariş edin. |
Açıklık mesafesi | 4 mm modülde |
---|---|
2 mm modül kenarına | |
Creepage mesafesi | 4 mm modülde |
2 mm modül kenarına | |
Yalıtım direnci | >1011 Ω |
Sıcaklık sınırlaması | -55 ... +125 °C |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 10 N |
Geri çekilme kuvveti | ≤ 10 N |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 1,55 kV |
Yalıtım grubu | I (600 ≤ CTI) |
Hot plugging | Hayır |
Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL) | 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca |
Malzeme | Poliamid (PA) |
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
Demir yolu sınıflandırması | F1/I2 NFF 16-101/102 uyarınca |
Ambalaj boyutu | 20 |
---|---|
Net ağırlık | 1,14 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140197824 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Önceki
Sonraki