har-modular D8 data module female 4,5mm
Ürün No.: 02 52 908 1502
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
har-modular D8 data module female 4,5mm
Ürün No.: 02 52 908 1502
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | har-modular® |
Eleman | Dişi konnektör |
Kontak açıklaması | Düz |
Modülün genişliği | 15,24 mm |
---|---|
Sonlandırma yöntemi | Lehim sonlandırma |
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Bağlantı türü | Anakarttan ek karta |
Ara kat | |
Kontak sayısı | 8 |
Kontak yapılandırması | r+t 1,2,3,4 |
Sonlandırma uzunluğu | 4,5 mm |
Önceki
Sonraki