har-modular C9 module male straight
Ürün No.: 02 53 909 1101
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
har-modular C9 module male straight
Ürün No.: 02 53 909 1101
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | har-modular® |
Tanımlama | C9 modülü |
Eleman | Erkek konnektör |
Kontak açıklaması | Düz |
Modülün genişliği | 10,16 mm |
---|---|
Sonlandırma yöntemi | Reflow lehimleme sonlandırması (THR) |
Dalga lehimleme sonlandırması | |
Bağlantı türü | Ara kat |
Kontak sayısı | 9 |
Sonlandırma uzunluğu | 4,8 mm |
Kontak aralığı (eşleşme tarafı) | 2,54 mm |
---|---|
Nominal akım | 2 A |
Açıklık mesafesi | 1 mm modülde |
1,9 mm modül kenarına | |
Creepage mesafesi | 1 mm modülde |
1,8 mm modül kenarına | |
Yalıtım direnci | >1011 Ω |
Kontak direnci | ≤ 20 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -55 ... +125 °C (yeniden akışlı lehimleme sırasında 15 sn için maks. +240 °C) |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 9 N |
Geri çekilme kuvveti | ≤ 6 N |
Performans seviyesi | 1 |
IEC 60603-2 uyarınca | |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Yalıtım grubu | I (600 ≤ CTI) |
Hot plugging | Hayır |
Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL) | 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca |
Malzeme | Poliamid (PA) |
---|---|
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı |
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı | |
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
Demir yolu sınıflandırması | F1/I2 NFF 16-101/102 uyarınca |
Ambalaj boyutu | 20 |
---|---|
Net ağırlık | 1,2 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140197947 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Önceki
Sonraki