har-modular C9-module male angled
Ürün No.: 02 51 909 1101
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
har-modular C9-module male angled
Ürün No.: 02 51 909 1101
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | har-modular® |
Tanımlama | C9 modülü |
Eleman | Erkek konnektör |
Kontak açıklaması | Açılı |
Modülün genişliği | 10,16 mm |
---|---|
Sonlandırma yöntemi | Reflow lehimleme sonlandırması (THR) |
Dalga lehimleme sonlandırması | |
Bağlantı türü | Anakarttan ek karta |
Kontak sayısı | 9 |
Sonlandırma uzunluğu | 3 mm |
Önceki
Sonraki