har-modular 2-row-coupler male
Ürün No.: 02 09 500 0007
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
har-modular 2-row-coupler male
Ürün No.: 02 09 500 0007
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | har-modular® |
Aksesuar tipi | Mesafe sabitleme braketi |
Aksesuarın açıklaması | iki sırayı birleştirmek için |
erkek konnektörler için | |
Özellikler | 2 sıralı bağlayıcı, birkaç sıra har-modular modülün tek bir konnektöre bağlanmasına olanak tanır. 2 paralel devre kartı arasına birden fazla ayrı konnektör takılırsa, iki devre kartındaki konnektörün lehimlenmesi sırasındaki toleranslar nedeniyle, eşleşme kuvvetleri bir konnektörün arızasına kadar önemli ölçüde artabilir. Bu durum, 2'den fazla sıra birbirine bağlansa bile, har modular sıraların bir konnektöre bağlanmasıyla önlenir. |
Modülün genişliği | 2,54 mm |
---|
Önceki
Sonraki