har-light
Ürün No.: 09 45 453 2400
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
har-light
Ürün No.: 09 45 453 2400
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Bu öge ek kontak blokları, bir modül tutucusu ve koruyucu bir yuva gerektirir. Lütfen bunları "Eşleşen Ürünler" altında seçin.
Ürün Detayları
Kategori | Operatör arayüzleri |
---|---|
Seri | har-light |
Eleman | Pilot lights |
Montaj deliğinin çapı | 30,5 mm |
---|
Aşırı gerilim kategorisi | III (düşük voltajla koruma) |
---|---|
Sıkma torku | ≤2,5 Nm Sabitleme somunu |
İşletme sıcaklığı | -40 ... +70 °C |
Depolama sıcaklığı | -50 ... +85 °C |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
Yalıtım grubu | I (600 ≤ CTI) |
Panel kalınlığı | 1 ... 8 mm |
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
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Özellikler | EN 60947-5-1 |
---|---|
UL / CSA | |
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85318070 |
GTIN | 5713140449862 |
ETIM | EC000221 |
eCl@ss | 27.371.211,00 |
Önceki
Sonraki