Ücretsiz ekspres numune talep edin
Ürün şu anda mevcut değil
Lütfen çok benzer alternatif bir numune seçin.
Ticari veriler | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
GTIN | 5713140279964 | 5713140279902 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 | 85366990 |
Menşei ülkesi | Çin | Çin |
Ambalaj boyutu | 1 | 750 |
Tanımlama | ||
Kategori | Konnektörler | Konnektörler |
Eleman | PCB terminal bloku | PCB terminal bloku |
Seri | har-flexicon@ | har-flexicon@ |
Teknik özellikler | ||
Veri oranı | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 10 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 10 Gbit/s |
Kontak sıraları | 1 | 1 |
İletim özellikleri | SPE T1-B|Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar | SPE T1-B|Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
Kirlilik derecesi | 3 | 3 |
Nominal akım | 9 A | 9 A |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +105 °C | -40 ... +105 °C |
Yalıtım grubu | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
Sıyırma uzunluğu | 7 mm | 7 mm |
İletken kesiti [AWG] | AWG 24 ... AWG 16 | AWG 24 ... AWG 16 |
İletken kesiti | 0,2 ... 1,5 mm² | 0,2 ... 1,5 mm² |
Malzeme özellikleri | ||
Malzeme (parça) | Poliftalamid (PPA) | Poliftalamid (PPA) |
Renk (parça) | Mavi | |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 | R26 |
Çin RoHS | e | e |
ELV durumu | uyumlu | uyumlu |
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez | İçermez |
RoHS | uyumlu | uyumlu |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez | İçermez |
California Önerme 65 madde | İçermez | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez | İçermez |
Yüzey (kontaklar) | Sn Eşleşme tarafı|Sn Sonlandırma tarafı | Sn Sonlandırma tarafı|Sn Eşleşme tarafı |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı|Çelik yay | Bakır alaşımı|Çelik yay |
Sürüm | ||
Bağlantı türü | PCB'den kabloya | PCB'den kabloya |
Kontak sayısı | 1 | 1 |
Paket içeriği | Örnek | Makarada 750 parça |
Sonlandırma yöntemi | İtmeli yaylı kafes sonlandırma|Reflow lehimleme sonlandırması (THR) | İtmeli yaylı kafes sonlandırma|Reflow lehimleme sonlandırması (THR) |
Özellikler ve onaylar | ||
UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
PROFINET | Evet | |