har-flexicon 5,08 FPH-4 GN
Ürün No.: 14 31 041 7102 000
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
har-flexicon 5,08 FPH-4 GN
Ürün No.: 14 31 041 7102 000
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | har-flexicon® |
Eleman | Konnektör |
Teknik özellikler | Yatay |
Sonlandırma yöntemi | İtmeli yaylı kafes sonlandırma |
---|---|
Bağlantı türü | PCB'den kabloya |
Kontak sayısı | 4 |
Kodlama | Lütfen kodlama pimlerini ayrıca sipariş edin. |
İletken kesiti | 0,2 ... 2,5 mm² Tek damarlı |
---|---|
0,2 ... 2,5 mm² Çok damarlı | |
0,5 ... 2,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıfsız | |
0,5 ... 2,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıflı | |
İletken kesiti [AWG] | AWG 30 ... AWG 12 |
Kontak sıraları | 1 |
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) | 5,08 mm |
Nominal akım | 12 A |
Çalışma Gerilimi | 250 V |
Nominal darbe gerilimi | 4 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
Sıyırma uzunluğu | 10 mm |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +110 °C |
Yalıtım grubu | I (600 ≤ CTI) |
Malzeme (parça) | Poliamid (PA) |
---|---|
Poliftalamid (PPA) | |
Renk (parça) | Yeşil |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Sn Eşleşme tarafı |
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
UKCA |
Ambalaj boyutu | 150 |
---|---|
Net ağırlık | 6,85 g |
Menşei ülkesi | İtalya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140114982 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Önceki
Sonraki