Ücretsiz ekspres numune talep edin
Ürün şu anda mevcut değil
Lütfen çok benzer alternatif bir numune seçin.
Ticari veriler | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Net ağırlık | 6,85 g | 5,14 g |
GTIN | 5713140111738 | 5713140111622 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 | 85366990 |
Menşei ülkesi | İtalya | İtalya |
Ambalaj boyutu | 150 | 200 |
Tanımlama | ||
Kategori | Konnektörler | Konnektörler |
Eleman | PCB terminal bloku | PCB terminal bloku |
Teknik özellikler | Yatay | Yatay |
Seri | har-flexicon@ | har-flexicon@ |
Teknik özellikler | ||
Kontak sıraları | 1 | 1 |
Kirlilik derecesi | 3 | 3 |
Boyut | M3 | M3 |
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) | 5 mm | 5 mm |
Çalışma Gerilimi | 300 V | 300 V |
Nominal darbe gerilimi | 4 kV | 4 kV |
Nominal akım | 17,5 A | 17,5 A |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +110 °C | -40 ... +110 °C |
Yalıtım grubu | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
Sıyırma uzunluğu | 5,5 ... 6,5 mm | 5,5 ... 6,5 mm |
İletken kesiti [AWG] | AWG 30 ... AWG 12 | AWG 30 ... AWG 12 |
İletken kesiti | 0,05 ... 2,5 mm² Tek damarlı|0,05 ... 2,5 mm² Çok damarlı|0,5 ... 2,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıfsız|0,1 ... 2,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,05 ... 2,5 mm² Tek damarlı|0,05 ... 2,5 mm² Çok damarlı|0,5 ... 2,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıfsız|0,1 ... 2,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıflı |
Sıkma torku | 0,5 ... 0,6 Nm | 0,5 ... 0,6 Nm |
Malzeme özellikleri | ||
Malzeme (parça) | Poliamid (PA)|Poliftalamid (PPA) | Poliamid (PA)|Poliftalamid (PPA) |
Renk (parça) | Siyah | Siyah |
ECHA SCIP numarası | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Çin RoHS | 50 | 50 |
ELV durumu | muafiyete uygun | muafiyete uygun |
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez | İçermez |
California Önerme 65 madde | Evet | Evet |
RoHS | muafiyete uygun | muafiyete uygun |
RoHS muafiyetleri | 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı | 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | Evet | Evet |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı|Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı | Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı|Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı | Bakır alaşımı |
Sürüm | ||
Bağlantı türü | PCB'den kabloya | PCB'den kabloya |
Kontak sayısı | 4 | 3 |
Uygulama Alanı | THR yeniden akışlı lehimleme için | THR yeniden akışlı lehimleme için |
Sonlandırma yöntemi | Vidalı sonlandırma|Reflow lehimleme sonlandırması (THR) | Vidalı sonlandırma|Reflow lehimleme sonlandırması (THR) |
Özellikler ve onaylar | ||
UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
Onaylar | CE|UKCA | CE|UKCA |