har-flexicon 5,00 MWV-3 GN
Ürün No.: 14 13 031 6001 000
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
har-flexicon 5,00 MWV-3 GN
Ürün No.: 14 13 031 6001 000
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | har-flexicon® |
Eleman | Başlık |
Teknik özellikler | Dikey |
Bağlantı türü | PCB'den kabloya |
---|---|
Kontak sayısı | 3 |
Kodlama | Lütfen kodlama pimlerini ayrıca sipariş edin. |
Uygulama Alanı | dalga lahimleme için |
Kontak sıraları | 1 |
---|---|
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) | 5 mm |
Nominal akım | 15 A |
Çalışma Gerilimi | 250 V |
Nominal darbe gerilimi | 4 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
Yalıtım direnci | >109 Ω |
Kontak direnci | ≤ 15 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +110 °C |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 9 N |
Geri çekilme kuvveti | ≥ 4,5 N |
Yalıtım grubu | I (600 ≤ CTI) |
Malzeme (parça) | Poliamid (PA) |
---|---|
Renk (parça) | Yeşil |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı |
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı | |
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
UKCA |
Ambalaj boyutu | 200 |
---|---|
Net ağırlık | 1,26 g |
Menşei ülkesi | İtalya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140208001 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Önceki
Sonraki