Ücretsiz ekspres numune talep edin
Ürün şu anda mevcut değil
Lütfen çok benzer alternatif bir numune seçin.
Ticari veriler | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Net ağırlık | 3,13 g | 4,718 g |
GTIN | 5713140111509 | 5713140111752 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 | 85366990 |
Menşei ülkesi | İtalya | İtalya |
Ambalaj boyutu | 200 | 150 |
Tanımlama | ||
Kategori | Konnektörler | Konnektörler |
Eleman | PCB terminal bloku | PCB terminal bloku |
Teknik özellikler | Dikey | Dikey |
Seri | har-flexicon@ | har-flexicon@ |
Teknik özellikler | ||
Yalıtım direnci | 109 Ω | 109 Ω |
Kontak sıraları | 1 | 1 |
Kirlilik derecesi | 3 | 3 |
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) | 3,5 mm | 3,5 mm |
Çalışma Gerilimi | 220 V | 220 V |
Nominal darbe gerilimi | 4 kV | 4 kV |
Nominal akım | 10 A | 10 A |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +110 °C | -40 ... +110 °C |
Yalıtım grubu | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
Kontak direnci | ≤ 15 mΩ | ≤ 15 mΩ |
Sıyırma uzunluğu | 9 ... 10 mm | 9 ... 10 mm |
İletken kesiti [AWG] | AWG 30 ... AWG 16 | AWG 30 ... AWG 16 |
İletken kesiti | 0,14 ... 1,5 mm² Tek damarlı|0,14 ... 1,5 mm² Çok damarlı|0,5 ... 1,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıfsız|0,1 ... 1,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,14 ... 1,5 mm² Tek damarlı|0,14 ... 1,5 mm² Çok damarlı|0,5 ... 1,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıfsız|0,1 ... 1,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıflı |
Malzeme özellikleri | ||
Malzeme (parça) | Poliamid (PA)|Poliftalamid (PPA) | Poliamid (PA)|Poliftalamid (PPA) |
Renk (parça) | Siyah | Siyah |
Çin RoHS | e | e |
ELV durumu | uyumlu | uyumlu |
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez | İçermez |
RoHS | uyumlu | uyumlu |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez | İçermez |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı|Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı | Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı|Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı | Bakır alaşımı |
Sürüm | ||
Bağlantı türü | PCB'den kabloya | PCB'den kabloya |
Kontak sayısı | 3 | 5 |
Sonlandırma yöntemi | İtmeli yaylı kafes sonlandırma|Reflow lehimleme sonlandırması (THR) | İtmeli yaylı kafes sonlandırma|Reflow lehimleme sonlandırması (THR) |
Özellikler ve onaylar | ||
UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
Onaylar | CE|UKCA | CE|UKCA |