Ücretsiz ekspres numune talep edin
Ürün şu anda mevcut değil
Lütfen çok benzer alternatif bir numune seçin.
Ticari veriler | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Net ağırlık | 5,25 g | 1.840 g |
GTIN | 5713140111134 | 5713140111127 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 | 85366990 |
Menşei ülkesi | Vietnam | Vietnam |
Ambalaj boyutu | 1 | 1 |
Tanımlama | ||
Kategori | Konnektörler | Konnektörler |
Özellikler | Yeniden bağlanma: 10 defa (yalnızca aynı veya daha büyük kesitle) | Yeniden bağlanma: 10 defa (yalnızca aynı veya daha büyük kesitle) |
Eleman | PCB terminal bloku | PCB terminal bloku |
Teknik özellikler | Dikey | Dikey |
Seri | har-flexicon@ | har-flexicon@ |
Teknik özellikler | ||
Yalıtım direnci | 109 Ω | 109 Ω |
Creepage mesafesi | 1,6 mm | 1,6 mm |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 35 N | ≤ 35 N |
Geri çekilme kuvveti | ≥ 7 N | ≥ 7 N |
Kontak sıraları | 1 | 1 |
Kirlilik derecesi | 3 | 3 |
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Çalışma Gerilimi | 160 V | 160 V |
Nominal darbe gerilimi | 2,5 kV | 2,5 kV |
Açıklık mesafesi | 1,5 mm | 1,5 mm |
Nominal akım | 6 A | 6 A |
Titreşim direnci | 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eksen | 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eksen |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +125 °C | -40 ... +125 °C |
Yalıtım grubu | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Kontak direnci | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
Sıyırma uzunluğu | 6 mm | 6 mm |
İletken kesiti [AWG] | AWG 26 ... AWG 20 | AWG 26 ... AWG 20 |
İletken kesiti | 0,14 ... 0,5 mm² Tek damarlı|0,2 ... 0,5 mm² Çok damarlı|0,25 ... 0,34 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,14 ... 0,5 mm² Tek damarlı|0,2 ... 0,5 mm² Çok damarlı|0,25 ... 0,34 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıfsız |
Malzeme özellikleri | ||
Malzeme (parça) | Sıvı Kristal Polimer (LCP) | Sıvı Kristal Polimer (LCP) |
Renk (parça) | Siyah | Siyah |
Çin RoHS | e | e |
ELV durumu | uyumlu | uyumlu |
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez | İçermez |
California Önerme 65 madde | Evet | Evet |
RoHS | uyumlu | uyumlu |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez | İçermez |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı|Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı | Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı|Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı | Bakır alaşımı |
Sürüm | ||
Ayrıntılar | III/2 ile 32 V nominal gerilimde 0,75 mm²'ye kadar iletken kesiti (katı/çok damarlı) mümkündür. | III/2 ile 32 V nominal gerilimde 0,75 mm²'ye kadar iletken kesiti (katı/çok damarlı) mümkündür. |
Bağlantı türü | PCB'den kabloya | PCB'den kabloya |
Kontak sayısı | 7 | 7 |
Paket içeriği | Örnek | Makarada 250 parça |
Sonlandırma yöntemi | İtmeli yaylı kafes sonlandırma|Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT) | İtmeli yaylı kafes sonlandırma|Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT) |
Özellikler ve onaylar | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |