har-flexicon 2,54 TSPV-3 T24 BK 250pcs
Ürün No.: 14 01 031 3101 000
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
har-flexicon 2,54 TSPV-3 T24 BK 250pcs
Ürün No.: 14 01 031 3101 000
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | har-flexicon® |
Eleman | PCB terminal bloku |
Teknik özellikler | Dikey |
Özellikler | Yeniden bağlanma: 10 defa (yalnızca aynı veya daha büyük kesitle) |
Sonlandırma yöntemi | İtmeli yaylı kafes sonlandırma |
---|---|
Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT) | |
Bağlantı türü | PCB'den kabloya |
Kontak sayısı | 3 |
Ayrıntılar | III/2 ile 32 V nominal gerilimde 0,75 mm²'ye kadar iletken kesiti (katı/çok damarlı) mümkündür. |
Paket içeriği | Makarada 250 parça |
Önceki
Sonraki