har-flexicon 2,54 FPV-8 BK
Ürün No.: 14 31 081 3101 000
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
har-flexicon 2,54 FPV-8 BK
Ürün No.: 14 31 081 3101 000
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | har-flexicon® |
Eleman | Konnektör |
Teknik özellikler | Dikey |
Özellikler | Yeniden bağlanma: 10 defa (yalnızca aynı veya daha büyük kesitle) |
Sonlandırma yöntemi | İtmeli yaylı kafes sonlandırma |
---|---|
Bağlantı türü | PCB'den kabloya |
Kontak sayısı | 8 |
Ayrıntılar | III/2 ile 32 V nominal gerilimde 0,75 mm²'ye kadar iletken kesiti (katı/çok damarlı) mümkündür. |
İletken kesiti | 0,14 ... 0,5 mm² Tek damarlı |
---|---|
0,2 ... 0,5 mm² Çok damarlı | |
0,25 ... 0,34 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıfsız | |
İletken kesiti [AWG] | AWG 26 ... AWG 20 |
Kontak sıraları | 1 |
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) | 2,54 mm |
Nominal akım | 6 A |
Çalışma Gerilimi | 160 V |
Nominal darbe gerilimi | 2,5 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
Açıklık mesafesi | 1,5 mm |
Creepage mesafesi | 1,6 mm |
Yalıtım direnci | >109 Ω |
Kontak direnci | ≤ 20 mΩ |
Sıyırma uzunluğu | 6 mm |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +125 °C |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 40 N |
Geri çekilme kuvveti | ≥ 8 N |
Yalıtım grubu | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Titreşim direnci | 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eksen |
Malzeme (parça) | Sıvı Kristal Polimer (LCP) |
---|---|
Renk (parça) | Siyah |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Çelik yay | |
Yüzey (kontaklar) | Sn Eşleşme tarafı |
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
California Önerme 65 madde | Nikel |
Naftalin |
Ambalaj boyutu | 50 |
---|---|
Net ağırlık | 2,56 g |
Menşei ülkesi | Vietnam |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140115309 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Önceki
Sonraki