Ücretsiz ekspres numune talep edin
Ürün şu anda mevcut değil
Lütfen çok benzer alternatif bir numune seçin.
Ticari veriler | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Net ağırlık | 75,35 g | 88,72 g |
GTIN | 5713140208254 | 5713140208261 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 | 85366990 |
Menşei ülkesi | İtalya | İtalya |
Ambalaj boyutu | 40 | 30 |
Tanımlama | ||
Kategori | Konnektörler | Konnektörler |
Eleman | PCB terminal bloku | PCB terminal bloku |
Teknik özellikler | Yatay | Yatay |
Seri | har-flexicon@ | har-flexicon@ |
Teknik özellikler | ||
Kontak sıraları | 1 | 1 |
Kirlilik derecesi | 3 | 3 |
Boyut | M5 | M5 |
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) | 15 mm | 15 mm |
Çalışma Gerilimi | 1.000 V | 1.000 V |
Nominal darbe gerilimi | 8 kV | 8 kV |
Nominal akım | 135 A | 135 A |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +110 °C | -40 ... +110 °C |
Yalıtım grubu | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
Sıyırma uzunluğu | 18 mm | 18 mm |
İletken kesiti [AWG] | AWG 20 ... AWG 1 | AWG 20 ... AWG 1 |
İletken kesiti | 0,5 ... 35 mm² Tek damarlı|0,5 ... 25 mm² Çok damarlı|0,5 ... 16 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıfsız|0,5 ... 16 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,5 ... 35 mm² Tek damarlı|0,5 ... 25 mm² Çok damarlı|0,5 ... 16 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıfsız|0,5 ... 16 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıflı |
Sıkma torku | 2,1 ... 2,5 Nm | 2,1 ... 2,5 Nm |
Malzeme özellikleri | ||
Malzeme (parça) | Poliamid (PA)|Poliftalamid (PPA) | Poliamid (PA)|Poliftalamid (PPA) |
Renk (parça) | Siyah | Siyah |
Çin RoHS | e | e |
ELV durumu | uyumlu | uyumlu |
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez | İçermez |
RoHS | uyumlu | uyumlu |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez | İçermez |
California Önerme 65 madde | İçermez | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez | İçermez |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı|Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı | Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı|Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı | Bakır alaşımı |
Sürüm | ||
Bağlantı türü | PCB'den kabloya | PCB'den kabloya |
Kontak sayısı | 3 | 4 |
Uygulama Alanı | THR yeniden akışlı lehimleme için | THR yeniden akışlı lehimleme için |
Sonlandırma yöntemi | Vidalı sonlandırma|Reflow lehimleme sonlandırması (THR) | Vidalı sonlandırma|Reflow lehimleme sonlandırması (THR) |
Özellikler ve onaylar | ||
UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
Onaylar | CE|UKCA | CE|UKCA |