Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Ticari veriler | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Net ağırlık | 0,9 g | 1.280 g |
GTIN | 5713140116672 | 5713140116665 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 | 85366990 |
Menşei ülkesi | Çin | Çin |
Ambalaj boyutu | 1 | 1 |
Tanımlama | ||
Tanımlama | Signal | Signal |
Kategori | Konnektörler | Konnektörler |
Eleman | Erkek konnektör | Erkek konnektör |
Kontak açıklaması | Düz | Düz |
Seri | har-flex@ | har-flex@ |
Teknik özellikler | ||
Yalıtım direnci | 109 Ω | 109 Ω |
Creepage mesafesi | ≥ 0,4 mm | ≥ 0,4 mm |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 16 N | ≤ 16 N |
Geri çekilme kuvveti | ≥ 3 N|≤ 14 N | ≥ 3 N|≤ 14 N |
Performans seviyesi | 1 | 1 |
Kontak sıraları | 2 | 2 |
Kontak aralığı (eşleşme tarafı) | 1,27 mm | 1,27 mm |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 | ≥ 500 |
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) | 1,27 mm | 1,27 mm |
Test gerilimi Ur.m.s. | 0,5 kV | 0,5 kV |
Açıklık mesafesi | ≥ 0,4 mm | ≥ 0,4 mm |
Sıcaklık sınırlaması | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Yalıtım grubu | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
İstifleme yüksekliği | 3,25 mm | 3,25 mm |
Kontak direnci | 25 mΩ | 25 mΩ |
Malzeme özellikleri | ||
Malzeme (parça) | Sıvı Kristal Polimer (LCP) | Sıvı Kristal Polimer (LCP) |
Çin RoHS | e | e |
ELV durumu | uyumlu | uyumlu |
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez | İçermez |
RoHS | uyumlu | uyumlu |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez | İçermez |
California Önerme 65 madde | İçermez | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez | İçermez |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı|Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı | Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı|Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı | Bakır alaşımı |
Sürüm | ||
Bağlantı türü | Anakarttan ek karta|Ara kat|PCB'den kabloya | Anakarttan ek karta|Ara kat|PCB'den kabloya |
Kontak sayısı | 20 | 20 |
Paket içeriği | Örnek | Makarada 280 parça |
Sonlandırma yöntemi | Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT) | Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT) |
Özellikler ve onaylar | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |