har-flex str m 1.75mm 18p PL1
Ürün No.: 15 11 018 2601 333
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
har-flex str m 1.75mm 18p PL1
Ürün No.: 15 11 018 2601 333
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | har-flex® |
Tanımlama | Signal |
Eleman | Erkek konnektör |
Kontak açıklaması | Düz |
Sonlandırma yöntemi | Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT) |
---|---|
Bağlantı türü | Anakarttan ek karta |
Ara kat | |
PCB'den kabloya | |
Kontak sayısı | 18 |
Paket içeriği | Örnek |
Kontak sıraları | 2 |
---|---|
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) | 1,27 mm |
Kontak aralığı (eşleşme tarafı) | 1,27 mm |
İstifleme yüksekliği | 1,75 mm |
Açıklık mesafesi | ≥ 0,4 mm |
Creepage mesafesi | ≥ 0,4 mm |
Yalıtım direnci | >109 Ω |
Kontak direnci | < 25 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -55 ... +125 °C |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 14,4 N |
Geri çekilme kuvveti | ≥ 2,7 N |
≤ 12,6 N | |
Performans seviyesi | 1 |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 0,5 kV |
Yalıtım grubu | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Malzeme (parça) | Sıvı Kristal Polimer (LCP) |
---|---|
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı |
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı | |
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
Net ağırlık | 1 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140116207 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Önceki
Sonraki