har-flex Power F str 6P SMT PL1 Sample
Ürün No.: 15 62 006 2601 333
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
har-flex Power F str 6P SMT PL1 Sample
Ürün No.: 15 62 006 2601 333
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | har-flex® |
Tanımlama | Power |
Eleman | Dişi konnektör |
Kontak açıklaması | Düz |
Sonlandırma yöntemi | Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT) |
---|---|
Bağlantı türü | Anakarttan ek karta |
Ara kat | |
Kontak sayısı | 6 |
Ayrıntılar | IEC 61984 uyarınca kapsülsüz bir konnektördür. Kullanıcının kurulum tipine göre elektrik çarpmasına karşı koruma sağlanmalıdır. |
Paket içeriği | Örnek |
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) | 2,54 mm |
---|---|
Kontak aralığı (eşleşme tarafı) | 2,54 mm |
İstifleme yüksekliği | 9,05 mm |
Nominal akım | 20 A |
Çalışma Gerilimi | 180 V |
Çalışma Gerilimi | IEC 60664-1 uyarınca |
Nominal darbe gerilimi | 1,5 kV |
Kirlilik derecesi | 2 |
Açıklık mesafesi | ≥1,74 mm |
Creepage mesafesi | ≥1,74 mm PCB |
≥1,89 mm Konnektör | |
Yalıtım direnci | >1010 Ω |
Kontak direnci | ≤ 25 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -55 ... +125 °C |
Performans seviyesi | 1 |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 1,39 kV |
Yalıtım grubu | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL) | 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca |
Proses Hassasiyet Seviyesi (PSL) | R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca |
Kontakların eş düzlemliliği | 0,1 mm |
Malzeme (parça) | Sıvı Kristal Polimer (LCP) |
---|---|
Renk (parça) | Siyah |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı |
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı | |
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
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140204324 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Önceki
Sonraki