har-button latching
Ürün No.: 09 45 453 1102
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
har-button latching
Ürün No.: 09 45 453 1102
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Bu öge ek kontak blokları, modül tutucusu ve koruyucu kapak gerektirir. Lütfen bunları "Eşleşen Ürünler" altında seçin.
Ürün Detayları
Kategori | Operatör arayüzleri |
---|---|
Seri | har-button |
Eleman | Butonlar |
Teknik özellikler | kilitleme fonksiyonu ile |
Montaj deliğinin çapı | 22,3 mm |
---|
Çalıştırma yolu | 6 mm |
---|---|
Aşırı gerilim kategorisi | III (düşük voltajla koruma) |
Sıkma torku | 1,5 ... 2,2 Nm Sabitleme somunu |
İşletme sıcaklığı | -25 ... +70 °C |
Depolama sıcaklığı | -40 ... +80 °C |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 / IP67 |
Yalıtım grubu | I (600 ≤ CTI) |
Panel kalınlığı | 1 ... 7 mm |
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
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Özellikler | EN 60947-5-1 |
---|---|
UL / CSA | |
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85365080 |
GTIN | 5713140449107 |
ETIM | EC000221 |
eCl@ss | 27.371.210,00 |
Önceki
Sonraki