Ücretsiz ekspres numune talep edin
Ürün şu anda mevcut değil
Lütfen çok benzer alternatif bir numune seçin.
Kullanılamıyor |
---|
Ticari veriler | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27.440.292,00 | 27.440.292,00 |
Net ağırlık | 6,47 g | 0,073 g |
GTIN | 5713140000520 | 5713140000513 |
ETIM | EC002943 | EC002943 |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 | 85366990 |
Menşei ülkesi | Almanya | Almanya |
Ambalaj boyutu | 100 | 100 |
Tanımlama | ||
Aksesuar tipi | Pim kaplaması | Pim kaplaması |
Kategori | Aksesuarlar | Aksesuarlar |
Seri | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |
Teknik özellikler | ||
PCB kalınlığı | 4 mm ±0,3 | 3,4 mm ±0,3 |
Yalıtım grubu | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Malzeme özellikleri | ||
Çin RoHS | e | e |
ELV durumu | uyumlu | uyumlu |
Malzeme (aksesuarlar) | Termoplastik | Termoplastik |
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez | İçermez |
RoHS | uyumlu | uyumlu |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez | İçermez |
Renk (aksesuarlar) | RAL 7032 (çakıl grisi) | RAL 7032 (çakıl grisi) |
Özellikler ve onaylar | ||
Demir yolu sınıflandırması | F1/I2 NFF 16-101/102 uyarınca | F1/I2 NFF 16-101/102 uyarınca |