circular Connector w. Harax M12 L4 M
Ürün No.: 21 03 221 1405
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
circular Connector w. Harax M12 L4 M
Ürün No.: 21 03 221 1405
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
Tanımlama | M12-L |
Eleman | Kable konnektörü |
Teknik özellikler | Düz |
Sonlandırma yöntemi | HARAX® bağlantı teknolojisi |
---|---|
Soket tipi | Erkek |
Koruma | Ekranlı |
Kontak sayısı | 4 |
Kodlama | A-Kodlu |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
İletken kesiti | 0,14 ... 0,34 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 26 ... AWG 22 |
Kablo dış çapı | ≤ 1,6 mm |
Nominal akım | 4 A |
Çalışma Gerilimi | 50 V |
Nominal darbe gerilimi | 1,5 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Yalıtım direnci | >108 Ω |
Kontak direnci | ≤ 10 mΩ |
Sıkma torku | 0,6 Nm |
Anahtar boyutu (tırtırlı vida / tırtırlı somun) | 17 |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 / IP67 birleştirme durumu |
Kablo Çapı | 4,5 ... 8,8 mm |
Yalıtım grubu | I (600 ≤ CTI) |
Malzeme (parça) | Poliamid (PA) |
---|---|
Malzeme (kontaklar) | Pirinç |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
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
ECHA SCIP numarası | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel | |
Naftalin | |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 |
Özellikler | IEC 61076-2-101 |
---|---|
UL / CSA | |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 50 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140137349 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.116,00 |
Önceki
Sonraki