blinding cap for male with eyelet
Ürün No.: 21 01 000 0033
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
blinding cap for male with eyelet
Ürün No.: 21 01 000 0033
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M12 |
Aksesuar tipi | Koruma Kapağı |
Aksesuarın açıklaması | erkek parçalar için |
döngü ile |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 / IP67 |
---|
Malzeme (aksesuarlar) | Metal |
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
ECHA SCIP numarası | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 3,4 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140236554 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Önceki
Sonraki