Vehicle Plug CCS Typ2 50² potted 7,5m
Ürün No.: 08 91 902 1075 A0
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Vehicle Plug CCS Typ2 50² potted 7,5m
Ürün No.: 08 91 902 1075 A0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Eleman | Şarj kablosu |
---|---|
Teknik özellikler | Düz kablo |
CCS (Combined Charging System) | |
Şarj modu | Mode 4 |
Konnektör 1 | Tip 2 |
Dişi (Araç tarafı) | |
Konnektör 2 | Monte edilmemiş |
Sıyrılmış | |
Sensör tipi | Pt 1000 |
Özellikler | 2x Pt 1000 ile sıcaklık izleme |
Sıcaklık aralığı: -40°C … 180°C (DIN EN 60751 uyarınca sıcaklık katsayısı) | |
Önerilen ölçüm akımı: 0,1 - 0,3 mA (DIN EN 60751 uyarınca tolerans) | |
Uzun vadeli stabilite (maks R0-Drift): sıcaklık aralığı dahilinde herhangi bir kayma beklenmiyor (>20 years) | |
Kapatma sıcaklığı: 90°C, 1347,07 Ω Pt 1000 değerine eş değer |
Kablo uzunluğu | 7,5 m |
---|---|
Damar sayısı | 6 |
Damar yapısı | 2x 50 mm² + 25 mm² + 3x (2x 0,75 mm²) |
Sonlandırma yöntemi | Krimp sonlandırma |
ayrılamaz | |
Kontak sayısı | 5 |
Sinyal kontaklarının sayısı | 2 |
Güç kontaklarının sayısı | 3 |
Kontak yapılandırması | Signal: CP, PP |
Power: DC+, DC-, PE | |
Ayrıntılar | Müşterinin talebi üzerine kişiye özel logoyla da mevcuttur. |
Nominal gerilim (sinyal) | 30 V AC |
---|---|
Nominal gerilim (güç) | 1.000 V DC |
Nominal akım (sinyal) | 2 A |
Nominal akım (güç) | 200 A |
Akım tipi | DC |
Şarj gücü | 200 kW |
Kodlama direnci | 1.500 Ω PE ve PP arasında |
Sıyırma uzunluğu | 200 mm |
Ortam sıcaklığı | -30 ... +50 °C çalışır durumda |
-40 ... +80 °C depolama/taşıma | |
Hava basıncı | ≥540 hPa ≈ 5000 m |
Yerleştirme kuvveti | < 100 N |
Geri çekilme kuvveti | < 100 N |
Eşleşme döngüsü | ≥ 10.000 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 İletişim alanı |
IP44 birleştirme durumu | |
IP69 Muhafaza alanı | |
Kablo Çapı | 29,3 mm ± 0,4 mm |
Minimum bükülme yarıçapı | 10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme) |
İletken direnci @ 20 °C | ≤0,39 Ω/km @ 50 mm² |
≤0,78 Ω/km @ 25 mm² | |
≤26 Ω/km @ 0,75 mm² |
Malzeme (parça) | Poliamid (PA) |
---|---|
Renk (parça) | Siyah |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Gümüş kaplı |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Poliamid (PA) |
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | Siyah |
Malzeme (kapak) | Termoplastik |
Malzeme (kablo) | Termoplastik poliüretan (TPU) |
Renk (kablo) | Siyah |
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
Özellikler | IEC 62196-1 |
---|---|
IEC 62196-3 | |
EN 50620 | |
Onaylar | CE |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 13,5 kg |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140573246 |
ETIM | EC002897 |
eCl@ss | 27.144.705,00 |
Önceki
Sonraki