USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,1,5m
Ürün No.: 09 45 145 5902
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,1,5m
Ürün No.: 09 45 145 5902
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
Seri | USB |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | USBC 3.2 Gen. 2x2 |
Tip C | |
Erkek | |
IP20 | |
Konnektör 2 | USBC 3.2 Gen. 2x2 |
Tip C | |
Erkek | |
IP20 | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Özellikler | USB Güç Dağıtımını (USB-PD) destekler |
Kablo uzunluğu | 1,5 m |
---|---|
Damar sayısı | 24 |
Koruma | Ekranlı |
Nominal akım | 5 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 20 V |
Veri oranı | ≤ 20 Gbit/s |
Eşleşme döngüsü | ≥ 10.000 |
Kablo Çapı | 4,5 mm ± 0,2 mm |
Titreşim direnci | IEC 61373 uyarınca Kategori 1B |
Darbe direnci | IEC 61373 uyarınca Kategori 1B |
Malzeme (kablo) | PVC |
---|---|
Renk (kablo) | Siyah |
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
California Önerme 65 madde | Nikel |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 68,6 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140571310 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki