USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 1,5m
Ürün No.: 09 45 545 1922
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 1,5m
Ürün No.: 09 45 545 1922
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
Seri | USB |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | IP20 USB 2.0 |
Tip A Konnektör | |
Konnektör 2 | HIFF USB 2.0 |
Tip A Dişi | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 1,5 m |
---|---|
Damar sayısı | 4 |
Damar yapısı | 2x AWG 26/7 |
2x AWG 24/11 | |
Koruma | Ekranlı |
Nominal akım | 1,5 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 30 V DC |
Veri oranı | 480 Mbit/s |
Yalıtım direnci | > 1,6 x 106 Ω |
Kontak direnci | ≤ 30 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
IP67 | |
Kablo Çapı | 4,9 mm |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 0,5 kV (kontak-kontak) |
0,5 kV (kontak-toprak) | |
Empedans | 90 Ω ±15 % |
Malzeme (kablo) | PVC |
---|---|
Renk (kablo) | Siyah |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
Özellikler | IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4) |
---|
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 93,67 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140263208 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki