UL AWM 3817 125°C 3000V 4AWG VW-1
Ürün No.: 09 45 600 0300 2400
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
UL AWM 3817 125°C 3000V 4AWG VW-1
Ürün No.: 09 45 600 0300 2400
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
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablonun açıklaması | Alev geciktirici |
Isı direnci |
Damar sayısı | 1 |
---|---|
Damar yapısı | 1x 25 mm² |
Koruma | Ekransız |
İletken kesiti [AWG] | AWG 4 |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 3.000 V |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +125 °C |
Kablo Çapı | 13,7 mm |
Minimum bükülme yarıçapı | 5x Kablo çapı (tekil bükme) |
7,5x Kablo çapı (tekrarlanan bükme) |
Malzeme (kablo) | XLPE |
---|---|
Renk (kablo) | Siyah |
Özellikler | UL 758 |
---|---|
UL 1581 | |
Directive 2011/65/EU |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444999 |
GTIN | 5713140570924 |
eCl@ss | 27.060.327,00 |
Önceki
Sonraki