UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/m XLPO, 5,0m
Ürün No.: 33 50 848 4B80 050
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/m XLPO, 5,0m
Ürün No.: 33 50 848 4B80 050
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Connector 1 | UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Detayları göster |
---|---|
Connector 2 | UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Detayları göster |
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | UIC 558 |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Kablo tipi | Hibrit kablo (bakır/bakır) |
Kablo uzunluğu | 5 m |
---|---|
Damar sayısı | 18 |
Damar yapısı | 4x 4x 1,0mm² |
1x 2x 0,75 mm² | |
Kontak sayısı | 18 |
Önceki
Sonraki