UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 3,0m
Ürün No.: 33 50 860 0B81 030
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 3,0m
Ürün No.: 33 50 860 0B81 030
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Connector 1 | UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Detayları göster |
---|
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | UIC 558 |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Bir tarafta önceden monte edilmiş |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 3 m |
---|---|
Damar sayısı | 13 |
Damar yapısı | 3x 4x 1,0 mm2 |
Kontak sayısı | 13 |
Önceki
Sonraki