Type-2 plug holder HARTING
Ürün No.: 61 13 213 0401 00
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Type-2 plug holder HARTING
Ürün No.: 61 13 213 0401 00
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Aksesuar tipi | Fiş tutucu |
---|---|
Aksesuarın açıklaması | HARTING 3D jel etiketi ile |
şarj kabloları, tip 2 için |
Sabitleme | Sabitleme deliği 4x 6,4 mm |
---|---|
önden montaj için | |
Ayrıntılar | Talep üzerine fiş tutucusu müşteriye özel logo ve parça numarasıyla da mevcuttur. |
Malzeme (aksesuarlar) | Poliamid (PA) |
---|---|
Renk (aksesuarlar) | Siyah |
Uzunluk | 75,1 mm |
Genişlik | 75,1 mm |
Yükseklik | 47 mm |
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
Net ağırlık | 82,292 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140277649 |
ETIM | EC002884 |
eCl@ss | 27.144.792,00 |
Önceki
Sonraki