TYP2 SOCKET 3PH MAG LOCK HARTING LOGO
Ürün No.: 08 96 803 0001 A0
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
TYP2 SOCKET 3PH MAG LOCK HARTING LOGO
Ürün No.: 08 96 803 0001 A0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Eleman | Şarj soketi |
---|---|
Teknik özellikler | Tip 2 |
manyetik kilitleme ile (solenoid) | |
Şarj modu | Mode 3 |
Damar yapısı | 5x 6 mm² + 2x 0,75 mm² |
---|---|
Sonlandırma yöntemi | Krimp sonlandırma |
Faz sayısı | 3 |
Kontak sayısı | 7 |
Sinyal kontaklarının sayısı | 2 |
Güç kontaklarının sayısı | 5 |
Kontak yapılandırması | Signal: CP, PP |
Power: L1, L2, L3, N, PE | |
Sabitleme | Sabitleme deliği 4x 7 mm |
önden montaj için |
Nominal akım (sinyal) | 2 A |
---|---|
Nominal gerilim (sinyal) | 30 V |
Nominal akım (güç) | 32 A |
Nominal gerilim (güç) | 480 V |
Akım tipi | AC |
Şarj gücü | 22 kW |
Ortam sıcaklığı | -30 ... +50 °C çalışır durumda |
-40 ... +80 °C depolama/taşıma | |
Yerleştirme kuvveti | < 100 N |
Geri çekilme kuvveti | < 100 N |
Eşleşme döngüsü | ≥ 10.000 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP44 birleştirme durumu |
IP55 Kapalı | |
Darbe direnci seviyesi | IK08 |
İletken uzunluğu | 70 cm |
Malzeme (parça) | Poliamid (PA) |
---|---|
Renk (parça) | Siyah |
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
Özellikler | IEC 62196-2 |
---|---|
Onaylar | CE |
UKCA |
Ambalaj boyutu | 20 |
---|---|
Net ağırlık | 0,001 kg |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140288249 |
ETIM | EC002884 |
eCl@ss | 27.144.792,00 |
Önceki
Sonraki